SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG
Osanro: 10.01.01.14678
Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces
Toimialat: Elektroniikka
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Product family | SFF |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Dmax(S) | 42 mm |
| Ds | 40 mm |
| dn | 4 mm |
| G1 | G1/4-AG |
| LG1 | 10 mm |
| H | 26,2 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 2,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Pull-off force | 47,4 N |
| Suction force (-600mbar) | 47,4 N |
| Volume | 4,3 cm³ |
| Size | 40 |
| Number of folds | 0 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR-ESD |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 17,7 g |
| Product family | SFF |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi