SC 090 G1/8-AG
Osanro: 10.01.06.03269
Connection element for suction cup "SchmalzConnector"
| Connection type | 090 |
| Length L1 | 31 (mm) |
| Fitting length | 7.5 (mm) |
| Nominal diameter dn | 4 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D | 25 mm |
| D2 | 21 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| L | 7,5 mm |
| L1 | 31 mm |
| L2 | 14 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 7,5 mm |
| SW1 | 27 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Connection type | 090 |
| Material | Aluminum |
| Weight | 28,3 g |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi