Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FG 3 HT1-60 N055

Osanro: 10.01.06.03639

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Elektroniikka | Pakkaus

Size3
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Height H6.7 (mm)
Suunnitteludata
Design image
AttribuuttiArvo
d1,7 mm
d12,3 mm
d21,8 mm
D13,6 mm
Dk3,6 mm
Dmax(S)4 mm
Ds3 mm
H6,7 mm
H22,1 mm
H32,7 mm
Z (Stroke)1,1 mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
AttribuuttiArvo
Suction force (-600mbar)0,15 N
Pull-off force0,4 N
Volume0,02 cm³
Workpiece radius min. (convex)4 mm
Hose inner diameter (recom.) d2 mm
Size3
Nipple familyN 055
Number of folds2,5
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 Shore A
Product familyFG
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin