Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FGC 40 NBR-55 SC080

Osanro: 10.01.06.04863

Bellow suction cup (round) for logistics applications for handling a wide range of workpieces

Size40
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Interface nipple familySC080
Number of folds4.5
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
Z (Stroke) 25  mm
D1 39  mm
Dk 25  mm
Dmax(S) 41  mm
Ds 39  mm
d2 27,5  mm
d 16  mm
H 47  mm
H2 13  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Number of folds 4,5
Size 40
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Suction force (-600mbar) 37  N
Product family FGC
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Nipple family SC 080
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin