- UUSI
FGA 4 EPDM-ECO-55 N003
Osanro: 10.01.06.06115
Bellows suction cup (round) with optimal adaptation to uneven surfaces
| Size | 4 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 2 mm |
| d1 | 3 mm |
| d2 | 2,5 mm |
| D1 | 4,6 mm |
| Dk | 4 mm |
| Dmax(S) | 5 mm |
| Ds | 4 mm |
| H | 5,5 mm |
| H2 | 1,5 mm |
| H3 | 2,6 mm |
| Z (Stroke) | 1,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 0,29 N |
| Size | 4 |
| Suction cup material | EPDM-ECO |
| Weight | 0,09 g |
| Workpiece radius min. (convex) | 1,5 mm |
| Product family | FGA |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.