FG 32 PVC-50 N058
Osanro: 10.01.06.01943
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Elintarviketeollisuus | Logistiikka
| Size | 32 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 (Shore A) |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d | 10,7 mm |
| d2 | 18,6 mm |
| D1 | 32,2 mm |
| Dk | 17 mm |
| Dmax(S) | 33,5 mm |
| Ds | 32,2 mm |
| H | 24 mm |
| H2 | 2,8 mm |
| Z (Stroke) | 15 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 13,9 N |
| Pull-off force | 24 N |
| Volume | 9 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 30 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 32 |
| Nipple family | N 058 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Polyvinyl chloride PVC |
| Material hardness [Shore A] | 50 Shore A |
| Weight | 5 g |
| Product family | FG |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi