SAB 40 NBR-60 M14x1.5-AG
Osanro: 10.01.06.01006
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D1 | 32 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40,1 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 28,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 38 N |
| Pull-off force | 59 N |
| Lateral force | 58 N |
| Lateral force oily surface | 33 N |
| Volume | 8,68 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 20,4 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1,5 |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi