SAB 40 NBR-60 M14x1.5-AG
부품 번호.: 10.01.06.01006
Bellows suction cup (round) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
산업: 금속 | 자동차
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | M14x1.5-AG |
| Number of folds | 1.5 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 4 mm |
| D1 | 32 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 40.1 mm |
| G1 | M14x1.5-M |
| H | 28.8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (Stroke) | 9.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 38 N |
| Pull-off force | 59 N |
| Lateral force | 58 N |
| Lateral force oily surface | 33 N |
| Volume | 8.68 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 40 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 40 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 20.4 g |
| Product family | SAB |
| Number of folds | 1.5 |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서