Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SPB2f (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB2f - elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC - available with various threads

Available spare parts: suction cup SPB2f, Schmalz-Connector

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG

Osanro: 10.01.06.03649

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Toimialat: Pakkaus

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds2.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 15,3  mm
dn 11  mm
Dmax(S) 42  mm
Ds 39,7  mm
G1 G1/4"-F
H 54,5  mm
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force at -200 mbar 6,8  N
Suction force at -400 mbar 13,6  N
Suction force (-600mbar) 20,4  N
Volume 12,89  cm³
Hose inner diameter (recom.) d 9  mm
Size 40
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 28,3  g
Product family SPB2f
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin