SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG
Osanro: 10.01.06.03701
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Toimialat: Pakkaus
| Size | 30 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/4"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 7,2 mm |
| dn | 11 mm |
| Dmax(S) | 32 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 49,8 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 4,3 N |
| Suction force at -400 mbar | 8,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 12,8 N |
| Volume | 7,18 cm³ |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Size | 30 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 25,5 g |
| Product family | SPB2f |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi