SAB 22 HT1-60 G3/8-AG
Osanro: 10.01.06.03015
Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi
| Size | 22 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-AG |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 3,5 mm |
| D1 | 22 mm |
| Dmax(S) | 24 mm |
| Ds | 20,6 mm |
| G1 | G3/8"-M |
| H | 25 mm |
| LG1 | 10 mm |
| SW1 | 16 mm |
| Z (Stroke) | 5,8 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 16 N |
| Pull-off force | 24 N |
| Lateral force | 18 N |
| Lateral force oily surface | 6 N |
| Volume | 1,5 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 22 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | High temperature material HT1 |
| Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
| Weight | 16,5 g |
| Product family | SAB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi