Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup SAB HT1, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAB 50 HT1-60 G3/8-AG

Osanro: 10.01.06.03058

Bellows suction cup (round) for markless handling of workpieces

Toimialat: Auto-teollisuus | Lasi

Size50
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG3/8-AG
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 6  mm
D1 39,5  mm
Dmax(S) 56  mm
Ds 50,1  mm
G1 G3/8"-M
H 36,9  mm
LG1 10  mm
SW1 22  mm
Z (Stroke) 11,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 53  N
Pull-off force 87  N
Lateral force 55  N
Lateral force oily surface 52  N
Volume 16,1  cm³
Workpiece radius min. (convex) 50  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Size 50
Number of folds 1,5
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 43,2  g
Product family SAB
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin