SAB 50 HT2-65 G3/8-IG
Osanro: 10.01.06.03401
Bellows suction cup (round) for handling hot workpieces
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Size | 50 |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 (Shore A) |
| Temperature resistance | 200 (°C) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G3/8-IG |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| dn | 6 mm |
| D1 | 42,1 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50,2 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 36,9 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Stroke) | 11,6 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 53 N |
| Pull-off force | 91 N |
| Lateral force | 102 N |
| Volume | 16,1 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
| Size | 50 |
| Connection | G3/8"-F |
| Suction cup material | High temperature material HT2 |
| Material hardness [Shore A] | 65 Shore A |
| Weight | 38,4 g |
| Number of folds | 1,5 |
| Product family | SAB |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi