Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

NAEH-SCHA SIND 1 10-30V-DC

Osanro: 21.01.09.00195

Proximity switch

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Outside diameter D3 (mm)
Construction vacuum switchInductive sensor
Voltage DC10 - 30 V - DC
Electrical connectionMale connect M8, 3 pol
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
D 3  mm

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin