HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP
Osanro: 10.01.17.00559
Holder system
Toimialat: Auto-teollisuus | Yleiskäyttö
| Connection 1 | Ball head 32 mm |
| Utilization design | SGM-HP |
| Size | 40x121 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 92 mm |
| D | 32 mm |
| d | 5,5 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 57 mm |
| Y1 | 40 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 40x121 |
| Material | Aluminum |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi