HTR-A0 VE HMK
Osanro: 10.07.10.50037
Holder system
Toimialat: Yleiskäyttö
| Outside diameter D | 35 (mm) |
| Length L | 460 (mm) |
| Height H | 82.5 (mm) |
| Cross-beam connection | Drilling template |
| Shape | Vertical |
| Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 82,5 mm |
| D | 35 mm |
| d | 10 mm |
| H | 82,5 mm |
| L | 460 mm |
| X | 60 mm |
| Y | 60 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi