Schmalz

Tilaustiedot

Hose clamp SSB / SSD is delivered in the desired diameter.

Available accessories: cap

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SSD 43-48 ST-VZ

Osanro: 10.07.10.00020

Hose clamp for securing wire-reinforced hoses

Toimialat: Yleiskäyttö

Clamping range [mm]43.0 ... 48.0 mm
MaterialSteel
Surfacegalvanised
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d1 43  mm
d2 48  mm
L 15  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Clamping range [mm] 43.0 ... 48.0 mm
Material Steel
Weight 27  g
Product family SSB / SSD
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin