ANSW-NIP G2x70 ST-VZ
Osanro: 10.01.10.02811
Welded nipple
| Thread G | G2 |
| Length L | 70 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 59,6 mm |
| d | 50 mm |
| L | 70 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi
Osanro: 10.01.10.02811
Welded nipple
| Thread G | G2 |
| Length L | 70 (mm) |
| Material | Steel |
| Surface | galvanised |
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 59,6 mm |
| d | 50 mm |
| L | 70 mm |