HT-SG A2 I 10 46 RA AV
Osanro: 10.07.06.00587
Imutyynyjen pidike
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | Bolt with slot Ø19mm |
| Shape | integrated nozzle |
| Suction cup connection | Rectangular adapter |
| Product family | HT-SG-I |
| Connection | Rectangular adapter |
| Additional function | Atmospheric ventilation |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 46 mm |
| B1 | 77 mm |
| B2 | 31 mm |
| B3 | 32 mm |
| D | 19 mm |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 41,2 mm |
| H2 | 4,8 mm |
| L | 40,3 mm |
| L1 | 72,5 mm |
| L2 | 60,8 mm |
| L3 | 11,7 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 143,8 g |
| Product family | HT-SG-I |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi