Schmalz

Tilaustiedot

HT-SE-antureiden pidikkeet toimitetaan kytkentävalmiina tuotteina.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HT-SE-U A5 12/18

Osanro: 10.07.06.00481

Anturin pidike

Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli

Connection 1Ball head 32 mm
Internal diameter d12 (mm)
Internal diameter d118 (mm)
Width B24 (mm)
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 24  mm
B1 30  mm
D 32  mm
d 12  mm
d1 18  mm
H 14  mm
L 38,5  mm
L1 66,5  mm
L2 50,5  mm
L3 41,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 63  g
Product family HT
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin