HT-SE-U A3 13.2/18
Osanro: 10.07.06.00779
Holder for sensor
Toimialat: Auto-teollisuus | Metalli
| Connection 1 | Ball head 28.5 mm |
| Internal diameter d | 13.2 (mm) |
| Internal diameter d1 | 18 (mm) |
| Width B | 24 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 24 mm |
| B1 | 32,3 mm |
| D | 28,5 mm |
| d | 13,2 mm |
| d1 | 18 mm |
| H | 14 mm |
| L | 38,5 mm |
| L1 | 64,5 mm |
| L2 | 50,5 mm |
| L3 | 38,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Weight | 50,3 g |
| Product family | HT |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi