Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-SCHN 3.5 MOS CR-20

Osanro: 10.07.04.00091

Sealing cord

Outside diameter D3.5 (mm)
Sealing materialChloroprene CR
Material hardness [Shore A]20 (Shore A)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 3,5  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for rubber parts concerning to DIN ISO 3302-1 E2
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin