SET VC-MPL G1/2-IG
Osanro: 10.01.27.01732
Connection set for hose connection
Utilization design | Matrix-Plate |
Connection | G1/2"-F |
Näytä lisääNäytä vähemmän
Dokumentointi
Dokumentointi
Varaosat
VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring10.08.06.00044Sealing screw with collar
Thread G1 | G1/4"-M |
Material | Brass |
Surface | nickel plated |
Näytä lisääNäytä vähemmän
HSV 12 3/2 G1/2-IG10.05.07.00036Manual slide valve for manual
switching of vacuum and
compressed air
Nominal size | 12 (mm) |
Function valve | 3/2 multiway valve |
Thread G1 | G1/2"-F |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Näytä lisääNäytä vähemmän
VSL 10-7 PU MI-TR10.07.09.00084Hose for vacuum and
compressed-air systems
Outside diameter D | 10 (mm) |
Internal diameter d | 7 (mm) |
Length max. | 50 (m) |
Material hose | PU |
Bending radius min. | 60 (mm) |
Pressure range (operating pressure) [bar] | -0.95 ... 10.00 bar |
Operating temperature | -40 ... 85 °C |
Color | Milky-transparent |
Näytä lisääNäytä vähemmän
ST G1/2-AG 13 MS-V10.08.03.00162Hose sleeve
Thread G1 | G1/2"-M |
Hose inner diameter (recom.) d | 13 (mm) |
Material | Brass |
Surface | nickel plated |
Length L | 6 (mm) |
Nominal diameter dn | 11 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
ST G3/4-AG 25 MS-V10.08.03.00223Hose sleeve
Thread G1 | G3/4"-M |
Hose inner diameter (recom.) d | 25 (mm) |
Length L | 6 (mm) |
Material | Brass |
Surface | nickel plated |
Nominal diameter dn | 20 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
STV-W G1/4-AG 1010.08.02.00254Push-in Fitting, swivelling
elbow
Thread G1 | G1/4"-M |
Outer hose diameter | 10 (mm) |
Material | Nickel plated |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Length L | 27.2 (mm) |
Näytä lisääNäytä vähemmän
STV-GE G1/4-AG 1010.08.02.00251Push-in Fitting, straight
Thread G1 | G1/4"-M |
Outer hose diameter | 10 (mm) |
Material | Brass |
Operating temperature | -20 ... 80 °C |
Outside diameter D | 16.5 (mm) |
Length L | 23.4 (mm) |