VCBL-K2 140x115x75
Osanro: 10.01.12.02136
Vacuum block for Schmalz 2-circuit console
Dimension (LxW) | 140 x 115 |
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Height H | 75 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 115 mm |
H | 75 mm |
H2 | 54 mm |
L | 140 mm |
L1 | 166 mm |
L2 | 26 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Dimension suction plate bottom | 140x115 mm |
Weight | 0,77 kg |
Dokumentointi
Dokumentointi