- UUSI
VCBL-B-HD 128x60x48 S-360-15 TV
Osanro: 10.01.12.05397
Vacuum block
Dimension (LxW) | 128x60 |
Height H | 48 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 60 mm |
B1 | 135 mm |
H | 48 mm |
L | 128 mm |
L1 | 138 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi