- UUSI
VCBL-S6-HD 140x130x75 TV
Osanro: 10.01.12.05500
Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6
Dimension (LxW) | 140x130 |
Height H | 75 (mm) |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 130 mm |
B1 | 130 mm |
H | 75 mm |
L | 140 mm |
L1 | 130 mm |
L2 | 104 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi