Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-S6-HD is delivered assembled. The product consists of:

  • rotatable suction plate
  • aluminum main body

Available spare parts: sealing gasket, suction plate, screw M10, O-ring

Available accessories: switching cams, magnet for start and pilot machine tables

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

VCBL-S6-HD 128x60x110 TV

Osanro: 10.01.12.05506

Vacuum block for SCM/Morbidelli console - Type 6

Dimension (LxW)128x60
Height H110 (mm)
Additional function vacuum blockTouch valve
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 60  mm
B1 135  mm
H 110  mm
L 128  mm
L1 138  mm
L2 104  mm
Dokumentointi

Varaosat

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin