Schmalz

Tilaustiedot

The vacuum block VCBL-G-K2 is delivered assembled. The product consists of: 

  • Top suction plate type VCSP-O - elastomer part, available in various dimensions and suction surfaces
  • Main body made of plastic 
  • Bottom suction plate type VCSP-U - Elastomer part

Available spare parts: suction plate (top), wear part set, sealing frame, friction plate, suction plate (bottom)
Available accessories: hose set, suction plate foam rubber 

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCBL-G-K2 130x30x100 ST

Osanro: 10.01.12.00059

Vacuum block with hose connection for use on smooth woodworking tables

forTwo-circuit vacuum system
Dimension (LxW)130 x 30
Height H100 (mm)
Additional function vacuum blockHose sleeves
Hose inner diameter (recom.) d9 (mm)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 37  mm
B1 138  mm
d 10  mm
H 100  mm
H2 63  mm
L 134  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,63  kg
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin