DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2
Osanro: 10.01.12.04713
Pressure coupling
Thread G1 | G1/4"-M |
Outside diameter D | 27 (mm) |
Nominal size | 7.2 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
Attribuutti | Arvo |
---|---|
D | 27 mm |
G1 | G1/4"-M |
L | 34 mm |
LG1 | 9 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi