- UUSI
VCBL-N 130x30x32 30/40 TV
Osanro: 10.01.12.05593
Block suction cup for nesting table and grid table
Dimension (LxW) | 130x30 |
Height H | 32 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B1 | 130 mm |
H | 32 mm |
H1 | 33,7 mm |
L1 | 130 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Repeatability | ± 0.06 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi