- UUSI
VCBL-R 130x30x25 30/40 TV
Osanro: 10.01.12.05435
Vacuum block for grid tables
Dimension (LxW) | 130x30 |
Height H | 25 (mm) |
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Additional function vacuum block | Touch valve |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 141,4 mm |
H | 25 mm |
H1 | 34,5 mm |
L | 130 mm |
L1 | 137 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Grid | 30 x 30 / 40 x 40 mm |
Repeatability | ± 0.06 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi