Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.
  • UUSI

VCBL-R 130x30x90 30/40 TV

Osanro: 10.01.12.05442

Vacuum block for grid tables

Dimension (LxW)130x30
Height H90 (mm)
Grid30 x 30 / 40 x 40 mm
Additional function vacuum blockTouch valve
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 30  mm
B1 137,5  mm
H 90  mm
H1 100,3  mm
L 130  mm
L1 130  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Grid 30 x 30 / 40 x 40 mm
Repeatability ± 0.06 mm
Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin