Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCDR 115.5x43x5 VCBL-S

Osanro: 10.01.12.03569

Sealing frame (bottom)

Length L115.5 (mm)
Width B43 (mm)
Height H5 (mm)
Utilization designVacuum block VCBL-S
Clamping range [mm] mm
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 43  mm
H 5  mm
L 115,5  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction cup material EPDM
Clamping range [mm] mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin