Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE TV

Osanro: 10.01.12.01438

Friction plate

Utilization designTouch valve
Length L116 (mm)
Width B19.5 (mm)
Height H5.5 (mm)
Size130x30 TV
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 19,5  mm
H 5,5  mm
L 116  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin