Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCSP-O 140x115x18.5 MOS TPE

Osanro: 10.01.12.03507

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Utilization designVacuum block
Length L140 (mm)
Width B115 (mm)
Height H18.5 (mm)
Additional function vacuum blockSealing edge of foam rubber
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 115  mm
H 18,5  mm
L 140  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,12  kg
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin