Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCSP-O 145x145x16.5 ME TPE

Osanro: 10.01.12.04445

Suction-Plate for vacuum block, (top)

Utilization designVacuum block
Length L145 (mm)
Width B145 (mm)
Height H16.5 (mm)
Additional function vacuum blockMembrane
Suunnitteludata
Attribuutti Arvo
B 145  mm
H 16,5  mm
L 145  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Weight 0,15  kg
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin