Schmalz

  • UUSI

Pneumaattiset alipainekehittimet CVU

Imunopeus enintään 8,6 m³/h

Siirry suoraan tuotteisiin

Kompakti ja nopeasti valmis joustavaan käyttöön eri koneissa.

Vankan suunnitelman ansiosta sitä voidaan käyttää sekä työstöalueella että koneen ulkopuolella.

Energiansäästötoiminto (valinnainen) varmistaa maksimaalisen energiatehokkuuden ja yli 50 %:n energiansäästön.

Säiliö (valinnainen) puskurointia ja nesteiden erottamista (ja automaattisella kierrätyksellä ruuhka-aikojen ulkopuolella.

Ergonominen työympäristö täydellisen koteloinnin ansiosta. Se tarjoaa ylimääräistä äänieristystä ja toimii ohjauslevynä, joka estää imettyjen nesteiden sumuttumisen ympäröivään ilmaan.

Design
  • Paineilmaliitäntä, jossa on luistiventtiili (1) alipainekehittimien kytkemistä päälle ja pois päältä varten.
  • Letkuliitäntä (2) alipainekehittimien liittämiseksi kiinnityslaitteeseen tai säiliöön.
  • Irrotettava kansi (3), jossa on kiinnitysreikä (4) ruuvaamista varten, magneettipidikkeiden tai säiliöiden (5) asennusta varten.
  • Letkuliitäntä (6) kerätyn jäähdytysnesteen kohdennettua palautusta varten.
  • Energiansäästötoimintoa tarjoava versio: Valinnainen säiliö (5) kaksi letkuliitäntää kiinnityslaitteen (2) ja alipainekehittimien (7) liittämistä varten.
Tekniset tiedot
  • Alipainekehittimet käytettäväksi CNC-koneissa metallin prosessointiin
  • Imunopeus enintään 8,6 m³/h
  • Evakuointiaste enintään 85 %.
  • Valinnainen energiansäästöohjaus, säiliö tai tyhjiökytkin turvakytkentää varten.
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

with
Suction rate (max.)
Merkintä
Toimiala

1 - 3 / 3 tuloksista

  • UUSI
CVU 2SBP 15

Osanro: 10.01.27.02067

Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
Diameter vacuum connection10 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar
  • UUSI
CVU SBP 15

Osanro: 10.01.27.02068

Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking

Design vacuum generatorBasic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
Diameter vacuum connection10 (mm)
Degree of evacuation85 (%)
Suction rate (max.)4.3 (m³/h)
Air consumption suction6.3 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar
  • UUSI
CVU 2SBP 15 R+VOL MD

Osanro: 10.01.27.02139

Pneumatic vacuum generator for use in CNC machines for metalworking

Design vacuum generator2x basic ejector SBP
Nozzle size1.5 mm
withwith control and reservoir
Diameter vacuum connection10 (mm)
Function
Degree of evacuation75 (%)
Suction rate (max.)8.6 (m³/h)
Air consumption suction12.6 (m³/h)
Pressure range (operating pressure) [bar]5.0 ... 6.0 bar

pages.category.relatedProductsAndCategories

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin