Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

HTR-KRZ PXT D30-I D30-I IV

Osanro: 10.01.49.00034

Ristiliitin liitäntää varten kahdesta profiilista

Toimialat: Universal

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Profile D30-ITEM
Shapeint. vacuum feedthrough
Length L40 (mm)
Width B40 (mm)
Height H29.5 (mm)
Clamping range [mm] mm
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 40  mm
H 29,5  mm
H2 48,5  mm
L 40  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Shape int. vacuum feedthrough
Weight 97,7  g
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin