Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAUG-ANB PXT D30-I ROT

Osanro: 10.01.49.00039

Kääntyvä liitäntävaihtoehto imutyynyjä varten

Toimialat: Universal

Utilization designModular gripper system
Cross-beam connectionProfile D30-ITEM
Thread G1G1/4"-F
Outside diameter D30 (mm)
Length L53.4 (mm)
Outer hose diameter8 (mm)
Shape mounting elementsswivel
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
D 30  mm
d 8  mm
G1 G1/4"-F
H 38,5  mm
L 53,4  mm
L2 62  mm
L3 50  mm
SW1 19  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Lisätarvikkeet

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin