Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SAUG-ANB G1/4-IG 42 PXT

Osanro: 10.01.49.00045

Imukuppiliitännät (jäykät)

Toimialat: Universal

Utilization designModular gripper system
Thread G1G1/4"-F
Shapeint. vacuum feedthrough
Length L42 (mm)
Suction cup connectionG1/4"-F
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 22,4  mm
G1 G1/4"-F
H 20  mm
H2 29,5  mm
L 42  mm
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin