Schmalz

Tilaustiedot

The mechanical clamp VCMC-G-QUICK is delivered completely assembled. The product consists of:

  • Clamping disc with quick adjustment
  • Main body made of aluminum
  • Sealing frame

Available spare parts: clamping disc, sealing frame

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100

Osanro: 10.01.12.04759

Mechanical clamp for narrow and frame parts, for smooth tables

ShapeQUICK
Dimension (LxW)170x135
Height H100 (mm)
Stroke Z10 (mm)
Clamping range [mm]10.0 ... 100.0 mm
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 133  mm
B1 162,5  mm
H 100  mm
H1 233,5  mm
L 171  mm
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin