VCMC-G-QUICK 170x135x100 10-100
Parça no.: 10.01.12.04759
Dar için mekanik kelepçe ve çerçeve parçaları, düz masalar için
| Şekil | HIZLI |
| Boyutlar (LxW) | 170x135 |
| Yükseklik H | 100 (mm) |
| Strok Z | 10 (mm) |
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 10,0 ... 100,0 mm |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 133 mm |
| B1 | 162,5 mm |
| H | 100 mm |
| H1 | 233,5 mm |
| L | 171 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon