Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR

Osanro: 10.01.15.00062

Sealing section for construction of specific gripper solutions

Width B4 (mm)
Height H10 (mm)
Sealing materialEPDM
Material typeMoosgummi
Formhalf-round
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 4  mm
H 10  mm
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin