ISZR-V 80x53
Osanro: 10.01.15.00457
Spacer ring, Innospann - Extension -
Toimialat: Puu
| Outside diameter D | 80 (mm) |
| Internal diameter d | 60.5 (mm) |
| Height H | 53 (mm) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| D | 80 mm |
| d | 60,5 mm |
| H | 53 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi


