Réf. article: 10.05.01.00288
Electrovanne EMV pour la commande directe de l'air comprimé
Secteurs : Usage général
| Taille | 1.5 (mm) |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Filetage du raccordtage | M5-M |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 2,5 ... 7,0 bar |
| Consommation de puissance DC | 2.8 (W) |
| Connexion électrique de l'interface | Câble, 2 pôles |
| Poids propre | 0.065 (kg) |