EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H
Réf. article: 10.05.01.00278
Electrovanne EMV pour la commande directe du vide et de l'air comprimé
Secteurs : Usage général
| Taille | 1.1 (mm) |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Fonction vanne | 3/2 vanne à voies |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Consommation de puissance DC | 1 (W) |
| Poids propre | 0.038 (kg) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B1 | 15 mm |
| d | 3,2 mm |
| H | 20,5 mm |
| H1 | 31 mm |
| L | 42 mm |
| L1 | 8,4 mm |
| X1 | 9,7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 1,1 mm |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | bar |
| Vanne de commande | Sans courant, ouvert |
| Consommation de puissance DC | 1 W |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Temps de fermeture | 12 ms |
| Poids propre | 0,04 kg |
| Famille de produits | EMV |
Documentation
Documentation