EMV 1.1 24V-DC 3/2 NO H
Numero articolo: 10.05.01.00278
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa
Industrie: Universale
| Diametro nominale | 1.1 (mm) |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Valvola di funzione | Valvola a più vie 3/2 |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Consumo di energia DC | 1 (W) |
| Peso | 0.038 (kg) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 15 mm |
| d | 3,2 mm |
| H | 20,5 mm |
| H1 | 31 mm |
| L | 42 mm |
| L1 | 8,4 mm |
| X1 | 9,7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 1,1 mm |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | bar |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Consumo di energia DC | 1 W |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Tempo di chiusura | 12 ms |
| Peso | 0,04 kg |
| Famiglia di prodotti | EMV |
Documentazione
Documentazione