Pas de câble métallique : Binar NEO 30
L'équilibreur à câble NEO 30 réagit immédiatement au mouvement de la main de l'ouvrier et aide ainsi à soulever et à abaisser des charges pesant jusqu'à 30 kilogrammes.
J. Schmalz GmbH lance le NEO 30, l'équilibreur à câble flexible de Binar Handling AB, qui fait partie de la famille Schmalz depuis mars 2022. Avec le NEO 30, Schmalz propose également aux petites entreprises industrielles et artisanales une solution de manutention ergonomique à un prix attractif. L'appareil de levage à câble fonctionnant sur batterie n'a pas besoin d'un raccordement électrique ou pneumatique séparé et se monte rapidement sur une flèche de grue ou sur le chariot d'un système de rails. Une charge de batterie suffit pour 200 à 500 levages - idéal pour une journée de travail. L'utilisation est intuitive : des capteurs détectent les forces manuelles de l'opérateur et les traduisent en une impulsion de vitesse et de direction. Avec son entraînement, le NEO 30 aide ainsi directement à soulever et à abaisser des charges jusqu'à 30 kilogrammes maximum.
Comme moyen de préhension de la charge, Schmalz fournit en option un préhenseur magnétique mécanique, un crochet de charge avec fermeture à ressort, un préhenseur à ciseaux ou un préhenseur à crochet plat. Le client peut ainsi adapter le NEO 30 de manière optimale à son application, que ce soit pour le chargement de machines, pour d'autres processus logistiques dans l'industrie métallurgique et électrique ou pour la manipulation de pneus et de jantes dans les ateliers de réparation automobile.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.