Schmalz

Nessun numero di funambolismo: Binar NEO 30

Con il NEO 30, Schmalz inserisce nel suo web shop il primo prodotto di Binar Handling. Grazie alla batteria ricaricabile, l'equilibratore di funi è mobile e indipendente da collegamenti elettrici o ad aria compressa. L'operatore può adattarlo in modo ideale alla propria applicazione con l'aiuto di vari accessori meccanici per la movimentazione del carico.

Il bilanciatore a fune NEO 30 reagisce direttamente al movimento della mano dell'operatore e supporta così il sollevamento e l'abbassamento di carichi fino a 30 chilogrammi.

J. Schmalz GmbH lancia NEO 30, l'equilibratore a fune flessibile di Binar Handling AB, che fa parte della famiglia Schmalz dal marzo 2022. Con il NEO 30, Schmalz offre anche alle piccole imprese industriali e artigianali una soluzione di movimentazione ergonomica a un prezzo interessante. Il dispositivo di sollevamento a fune alimentato a batteria non necessita di un collegamento separato alla rete elettrica o all'aria compressa e si monta rapidamente su un braccio di gru o sul carrello di un sistema ferroviario. Una carica della batteria è sufficiente per 200-500 corse, l'ideale per una giornata di lavoro. Il funzionamento è intuitivo: i sensori rilevano le forze della mano dell'operatore e le traducono in un impulso di velocità e direzione. Con il suo azionamento, il NEO 30 supporta direttamente il sollevamento e l'abbassamento di carichi fino a un massimo di 30 kg.

Schmalz può fornire, a scelta, una pinza magnetica meccanica, un gancio di carico con molla di arresto, una pinza a forbice o una pinza a gancio piatto come attrezzatura per la movimentazione dei carichi. Ciò consente al cliente di adattare in modo ottimale il NEO 30 alla propria applicazione, sia per il carico di macchine, sia per altri processi logistici nell'industria metallurgica ed elettrica o per la movimentazione di pneumatici e cerchioni nell'officina automobilistica.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello