HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP
Réf. article: 10.01.17.00570
Système de support
Secteurs : Automobile | Usage général
| Connexion 1 | Boul. av rainure Ø19 |
| Construction de l'utilisation | SGM-HP |
| Taille | 40x121 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 92 mm |
| D | 19 mm |
| d | 5,5 mm |
| H | 9,9 mm |
| H1 | 37,8 mm |
| H2 | 5,5 mm |
| H4 | 26,8 mm |
| L | 69 mm |
| X1 | 57 mm |
| Y1 | 40 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Taille | 40x121 |
| Matière | Aluminium |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation